Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiederverwendbare Klemme RBWS-T, -TL【500 Stk. pro Packung】 (RBWS-1T-V0)

Wiederverwendbare Klemme RBWS-T, -TL RBWS-1T-V0

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
· Mit dem Rastmechanismus können Kabel schnell und einfach befestigt und freigegeben werden.
· In einem einzigen Vorgang ohne Werkzeuge entfernbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RBWS-1T-V0

Teilenummer
RBWS-1T-V0
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Farbton Abmessungen (Tiefe)
(mm)
Dicke der Montageplatte
(mm)

46.24 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Natur28,20,8 bis 1,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon 66 Befestigungsmethode Eindrehen Abmessungen (vertikal)(mm) 3
Abmessungen (Breite)(mm) 15,8

Sie befinden sich auf der Seite für Wiederverwendbare Klemme RBWS-T, -TL, die Teilenummer ist RBWS-1T-V0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RBWS-1T-V0.

Produktvarianten

Teilenummer
RBWS-1.5TL-V0 BK
RBWS-1TL-V0 BK
RBWS-2TL-V0 BK
RBWS-3T-V0
RBWS-3TL-V0 BK
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Farbton Abmessungen (Tiefe)
(mm)
Dicke der Montageplatte
(mm)

59.77 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Schwarz320,8 bis 2

43.59 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Schwarz28,60,8 bis 2

46.86 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Schwarz31,60,8 bis 2

62.08 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Natur33,70,8 bis 1,6

52.02 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Schwarz34,10,8 bis 2

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support