[Merkmale]
· Kann von Montageseite entfernt werden. Schnelles und einfaches Entfernen.
· Runde Montagebohrung. Klemme verfügt über einen guten Öffnungs- und Schließmechanismus.
· Die ursprüngliche Struktur ermöglicht eine stabile Sicherung.
(GRBWS-E).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GRBWS-0409E-V0
Werkstoff | Nylon 66 | Farbton | Natur | Befestigungsmethode | Eindrücken |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen (vertikal)(mm) | 4,5 | Abmessungen (Breite)(mm) | 16,2 | Abmessungen (Tiefe)(mm) | 10,4 |
Dicke der Montageplatte(mm) | 0,5 bis 1,6 | Befestigungsbohrung(mm) | ø3.5 | Hinweis | UL1565-zertifiziertes Produkt |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiederverwendbare Klemme GRBWS, die Teilenummer ist GRBWS-0409E-V0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GRBWS-0409E-V0.
HELLERMANN TYTON
Standardpreis 6.25 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
HELLERMANN TYTON
Standardpreis 1.12 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.