[Merkmale]
· Platzsparende, kompakte Kabelklemme.
Teilenummer |
---|
UAMS-05-2 |
UAMS-07-0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Farbton | Abmessungen (Breite) (mm) | Abmessungen (Tiefe) (mm) | Dicke der Montageplatte (mm) | Befestigungsbohrung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.01 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Schwarz | 9 | 11,6 | 1 bis 1,2 | ø3 | |
85.71 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Natur | 10,6 | 14 | 1,6 | ø3.5 |
Loading...
Werkstoff | Nylon 66 | Befestigungsmethode | Schnappbefestigung | Abmessungen (vertikal)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Hinweis | UL1565-zertifiziertes Produkt |
HELLERMANN TYTON
Standardpreis 6.25 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
HELLERMANN TYTON
Standardpreis 1.12 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.