Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Flache Klemme FCR【100 Stk. pro Packung】

Flache Klemme FCR

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

[Merkmale]
· Die flache, platzsparende Klemme sichert Flachkabel direkt an den Montageplatten.
· In einem einzigen Vorgang ohne Werkzeuge entfernbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FCR-15 V0
FCR-30 V0
FCR-30L V0
FCR-35 V0
FCR-45 V0
FCR-60 V0
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Abmessungen (Breite)
(mm)
Abmessungen (Tiefe)
(mm)
Dicke der Montageplatte
(mm)

11.77 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 15270,8 bis 1,6

11.77 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 30420,8 bis 1,6

21.14 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 30421,5 bis 2,5

10.48 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 35470,8 bis 1,6

11.61 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 45570,8 bis 1,6

15.18 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 60720,8 bis 1,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon 66 Farbton Natur Befestigungsmethode Eindrücken
Abmessungen (vertikal)(mm) 7,3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support