Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schnellklemme NAD【100 Stk. pro Packung】

Schnellklemme NAD

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NAD-03
NAD-04
NAD-06
NAD-09
NAD-13
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Abmessungen (Breite)
(mm)
Abmessungen (Tiefe)
(mm)
Maximaler Bündelungsdurchmesser
(mm)
Dicke der Montageplatte
(mm)

12.40 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 284ø5.50,8 bis 2,3

12.40 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 336ø6.50,8 bis 3,2

13.02 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 436ø9.50,8 bis 3,2

15.83 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 5 Arbeitstage 636ø140,6 bis 3

29.12 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 896ø220,6 bis 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon 6 Farbton Schwarz Befestigungsmethode Schnappbefestigung
Abmessungen (vertikal)(mm) 18,2 Befestigungsbohrung(mm) ø4.8

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support