Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Mini-Flachkabelschelle MFC【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MFC-2000

Teilenummer
MFC-2000
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?

39.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff: Korpus Nylon 66 Farbe: Korpus Natur Befestigungsmethode Klebebandbefestigung (nicht im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: Höhe(mm) 25 Abmessungen: Breite(mm) 37 Abmessungen: Höhe(mm) 8,5
Standard UL94 V-2

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Flachkabelschelle MFC, die Teilenummer ist MFC-2000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MFC-2000.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support