[Merkmale]
· Einfaches Befestigen und Lösen von Kabeln. Die kastenförmige Halterung verhindert nach Befestigung ein seitliches Verrutschen.
Teilenummer |
---|
FCN-3015-R |
FCN-6020-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Abmessungen: Breite (mm) | Abmessungen: Höhe (mm) | Maximale Breite des Kabels (mm) | Maximale Kabelstärke (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.94 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 45,5 | 13,4 | 31 | 13,4 | |
84.73 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 77 | 19,1 | 63 | 19,1 |
Loading...
Werkstoff: Korpus | Nylon 66 | Farbe: Korpus | Natur | Befestigungsmethode | Befestigung durch Klebeband |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen: Höhe(mm) | 20 |
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 2.36 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 2.60 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 4.09 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.