Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gewinkelt, geschirmt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8046291
8047021
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Anzahl der Pins (RJ) Stecker Standard

32.39 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 42504Sensorstecker

31.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2308-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsrichtung rechtwinklig Kabellänge(m) 2 Inhalt(Stk.) 1
Max. Temperatur(°C) +90 Mindest. Temperatur(°C) -30 Gewindetyp Anschlussseite M12
Kabelfarbe Schwarz Codierung A Anschlusstyp Steckdose
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker gerade Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil)
Kontaktfläche Vergoldet Kontaktmaterial CuSn Dichtungstyp Anschraubbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support