Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade, Buchse, gewinkelt, geschirmt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8046255

Teilenummer
8046255
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

26.87 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung rechtwinklig
Kabellänge(m) 2 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Pins (RJ) 3
Max. Temperatur(°C) +90 Mindest. Temperatur(°C) -30 Gewindetyp Anschlussseite M8
Kabelfarbe Schwarz Codierung A Anschlusstyp Steckdose
Stecker Standard Sensorstecker Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M8-Stecker gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M8-Stecker gerade
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) Kontaktfläche Vergoldet Kontaktmaterial CuSn
Dichtungstyp Anschraubbar

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8 Stecker, gerade, Buchse, gewinkelt, geschirmt, die Teilenummer ist 8046255.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8046255.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support