Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Verbindungsleitung Kupplung, M8x1, gewinkelt, mit LED, Stecker, M8x1, axial

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8045932

Teilenummer
8045932
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

17.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 60 Verbindungsrichtung rechtwinklig
Kabellänge(m) 2 Inhalt(Stk.) 1 Anzahl der Pins (RJ) 3
Max. Temperatur(°C) +90 Mindest. Temperatur(°C) -30 Gewindetyp Anschlussseite M8
Kabelfarbe Schwarz Codierung A Anschlusstyp Steckdose
Stecker Standard Sensorstecker Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M8-Stecker gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M8-Stecker gerade
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) Kontaktfläche Vergoldet Kontaktmaterial CuSn
Dichtungstyp Anschraubbar

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsleitung Kupplung, M8x1, gewinkelt, mit LED, Stecker, M8x1, axial, die Teilenummer ist 8045932.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8045932.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support