Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8047903
Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 250 | Verbindungsrichtung | gerade |
---|---|---|---|---|---|
Kabellänge(m) | 5 | Inhalt(Stk.) | 1 | Anzahl der Pins (RJ) | 3 |
Max. Temperatur(°C) | +90 | Mindest. Temperatur(°C) | -30 | Gewindetyp Anschlussseite | M12 |
Kabelfarbe | Grau | Codierung | A | Anschlusstyp | Steckdose |
Stecker Standard | Sensorstecker | Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | M12-Buchse gerade |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) | Kontaktfläche | Vergoldet |
Kontaktmaterial | CuSn | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor-/Aktor-Steckverbinder "Base Line" konfektioniert M12 Buchse, gerade, die Teilenummer ist 8047903.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8047903.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.