Teilenummer
|
---|
8043817 |
8043818 |
8043829 |
8043830 |
8046909 |
8046910 |
8046926 |
8046927 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Verbindungsrichtung | Kabellänge (m) | Anzahl der Pins (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 | 250 | gerade | 2 | 4 | ||
21.29 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 250 | gerade | 5 | 4 | ||
16.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 60 | gerade | 2 | 5 | |||
20.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 60 | gerade | 5 | 5 | |||
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 30 | gerade | 2 | 8 | ||
28.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 30 | gerade | 5 | 8 | |||
30.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 30 | gerade | 2 | 12 | |||
39.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1.5 | 30 | rechtwinklig | 5 | 12 |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +90 | Mindest. Temperatur(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindetyp Anschlussseite | M12 | Kabelfarbe | Schwarz | Codierung | A |
Anschlusstyp | Stecker | Stecker Standard | Sensorstecker | Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende |
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Anpassbar | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) |
Kontaktfläche | Vergoldet | Kontaktmaterial | CuSn | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Verbindungsrichtung
Kabellänge(m)
Anzahl der Pins (RJ)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften