Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 5/12/2021 bis 0:00 (CET) 6/12/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ventilsteckverbinder Bauform B, gewinkelt

Ventilsteckverbinder Bauform B, gewinkelt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8047810
8047826
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennspannung (Details) Art (versch.) Leitermaterial

-

auf Anfrage 230 V/AC/DCSchaltung 3PUR

-

auf Anfrage 24 V/AC/DCSchaltung 1PVC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 5 Inhalt(Stk.) 1 Nennstrom (Details)(A) 4
Anzahl der Pins 2+PE Gesamtzahl der Pins 2 Temperaturbereich(°C) -30 - +90
IP-Bewertung IP67/IP69K Art B Farbe Schwarz

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support