Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

I-Net Profibus-Stecker M12 für Feldkonfektion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
42-100001
42-100002
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Typ (versch.)

20.81 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Pin 180°

22.55 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Buchse 180 °

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 32 Verbindungen Einrastpressung
Verbindungsrichtung gerade AWG 22 Inhalt(Stk.) 1
Max. Temperatur(°C) +85 Min. Temperatur(°C) -40 Anzahl der Pins (RJ) 2
Betriebsspannung(Vdc) 32 Betriebsstrom(A) 4 Gewindetyp Anschlussseite M12
Codierung B Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Stecker Standard Busverbinder Anschlusstyp Stecker Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor- / Aktorstecker

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support