Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 22/5/2022 bis 1:00 (CEST) 23/5/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

D-SUB Rändelschrauben vernickelt mit Schlitz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55253N
55254N
55383N
55384N
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Gewindetyp

0.80 €

1 4 Arbeitstage 25M3, Länge 25 mm

0.79 €

1 4 Arbeitstage 25UNC 4-40, Länge 25 mm

0.83 €

1 4 Arbeitstage 38M3, Länge 38 mm

0.81 €

1 4 Arbeitstage 38UNC 4-40, Länge 38 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Zubehörtyp (Steckverbinder) Rändelkopfschraube Farbe Silber
Kompatibel mit Steckverbindern D-SUB-Gehäuse 37-polig

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support