Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter M12 Adapter, Y-Form

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42-100008

Teilenummer
42-100008
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

62.07 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Allowable Current(A) 4 Allowable Voltage(V) 32 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Pins (RJ) 4 Gewindetyp Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker gerade
Stecker Standard Busverbinder Anschlusstyp Adapter, Y-förmig Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor / Aktor-Splitter / Adapter

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter M12 Adapter, Y-Form, die Teilenummer ist 42-100008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42-100008.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support