D-SUB Kunststoffhaube, metallisiert mit Schraubverriegelung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

17370M38T001

Teilenummer
17370M38T001
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabelauslässe 3 Verbindungswinkel(°) 45 Inhalt(Stk.) 1
Anzahl der Pins 37 Zubehörtyp (Steckverbinder) D-SUB-Gehäuse Gehäusematerial Kunststoff
Farbe Grau Steckerfunktionen Gehäuse Material (Einzelheiten) ABS, flammhemmend nach UL 94 V-0
Typ (versch.) Kurze Version

Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB Kunststoffhaube, metallisiert mit Schraubverriegelung, die Teilenummer ist 17370M38T001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17370M38T001.

Technischer Support