Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter M12 Adapter, Abschlusswiderstand

Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter M12 Adapter, Abschlusswiderstand

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40-1292122
40-1392122
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Typ (versch.)

64.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 35 ° Special mit Programmierschnittstelle

64.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 90 ° kompakt mit Programmierschnittstelle

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -20
Anzahl der Pins (RJ) 9 Gewindetyp Anschlussseite M12 Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) D-SUB-Stecker
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker gerade Stecker Standard Busverbinder Anschlusstyp Terminator
Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor / Aktor-Splitter / Adapter Anschlussquerschnitt (max.)(mm²) 1 Material (Einzelheiten) Gehäuse aus Zink-Druckguss-Metall
Sensor- / Aktor-Kabelmerkmale + Programmierschnittstelle

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support