Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 22/5/2022 bis 1:00 (CEST) 23/5/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter M12 Adapter, Y-Form, Abschlusswiderstand

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

40-1191122

Teilenummer
40-1191122
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?

71.00 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -20
Anzahl der Pins (RJ) 9 Gewindetyp Anschlussseite M12 Typ (versch.) 180 ° axial ohne Programmierschnittstelle
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) D-SUB-Stecker Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker gerade Stecker Standard Busverbinder
Anschlusstyp Terminator Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) Sensor / Aktor-Splitter / Adapter Anschlussquerschnitt (max.)(mm²) 1
Material (Einzelheiten) Gehäuse aus Zink-Druckguss-Metall Sensor- / Aktor-Kabelmerkmale + Programmierschnittstelle

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor-/Aktor-Verteiler und Adapter M12 Adapter, Y-Form, Abschlusswiderstand, die Teilenummer ist 40-1191122.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40-1191122.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support