Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9841NH.00305
AWG max. | 24 | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.23 | Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) | 2 x 0.23 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) | 2 | Kabeltyp (Kategorie) | Buskabel | Kabeleigenschaften | Metallfolienabschirmung |
Meterware | Ja | Halogen frei | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Busleitung, die Teilenummer ist 9841NH.00305.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9841NH.00305.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften