Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1694A-SW
Außendurchmesser(mm) | 6.9 | Farbe | Schwarz | Biegeradius | 10 x Außendurchmesser |
---|---|---|---|---|---|
Kabelart | RG 6/U | Querschnitt(mm) | 1 | Impedanz (Ganzzahl)(Ω) | 75 |
Layout | 1.0/4.6 mm. | Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +75 | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -30 |
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +75 | Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -30 | Art | 1694A |
Kabeltyp (Kategorie) | Coax | Kabeleigenschaften | starrer Kern | Dielektrikum | HDPE |
Material (Einzelheiten) | Isolierung: FHDPE | Einsatzbereich | Digital TV / HDTV Hohe Dichte |
Meterware | Ja |
Bildschirmtyp | Duofoil® · Verzinnter Geflechtschirm |
Sie befinden sich auf der Seite für Videokabel 75Ohm 1694A, die Teilenummer ist 1694A-SW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1694A-SW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften