Busleitung für RS-485-Anwendungen (Teilenummern)

Busleitung für RS-485-Anwendungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9841
9842
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabelaußendurchmesser
(mm)
AWG max. Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) Anzahl der Stifte Anzahl der Leitungen (Teil 1)
(x)
Art Außendurchmesser
(mm)

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 5.0 bis 5.91/24/19001 x 2 x 0.20 mm²2298415.80

20.23 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 8.0 bis 8.9242 x 2 x 0.20 mm²4498428.60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abschirmungsstruktur Abgeschirmt・STP Farbe Grau / Hellgrau Mantelmaterial PVC
Kernwiderstand(Ω) 120 Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 0.20 Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +80
Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -30 Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +80 Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -30
Kabelart Coax Kabeltyp (Kategorie) Buskabel Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) Ja (1)
Meterware Ja Halogen frei Nein Isolaltionsmaterial PVC

Technischer Support