Teilenummer
|
---|
70008PU.00305 |
72002NH.00305 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelaußendurchmesser (mm) | Farbe | AWG max. | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) | Außendurchmesser (mm) | Isolaltionsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.0 bis 4.9 | Grün / Hellgrün | 1/22/1900 | 0.36 | 2 x 2 x 0.36 mm² | 4.30 | PVC | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.0 bis 6.9 | Schwarz | 1/26/1900 | 0.13 | 2 x 2 x 0.13 mm² | 6 | FRNC |
Loading...
Kategorie | CAT5e | Abschirmungsstruktur | Abgeschirmt・STP | Abschirmungsdetails | Zweilagige Abschirmung |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) | 4 | Kabeltyp (Kategorie) | Netzwerkkabel | Kabeleigenschaften | flexibler Kern |
Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) | Ja (1) | Meterware | Ja | Halogen frei | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelaußendurchmesser(mm)
Farbe
AWG max.
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2)
Außendurchmesser(mm)
Isolaltionsmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften