Teilenummer
|
---|
1583E |
1583ENH |
7988R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG max. | Querschnitt | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) | Frequenzbereich (MHz) | Max. Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Max. Temperaturbereich (flexible Installation) (°C) | Layout | Standards | Außendurchmesser (mm) | Isolaltionsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau / Hellgrau | 1/24/1900 | 4 x 2 x AWG24 | 0.205 | 4 x 2 x 0.205 mm² | voltage:100 | +60 | +60 | 4 ungeschirmte verdrillte Paare | TIA/EIA 568B1, ISO/IEC 11801, EN 50173 | 5 | FRNC | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau / Hellgrau | 24 | 4 x 2 x AWG24 | 0.205 | 4 x 2 x 0.205 mm² | voltage:100 | +60 | +60 | 4 ungeschirmte verdrillte Paare | TIA/EIA 568B1, ISO/IEC 11801, EN 50173 | 5 | FRNC | |
5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grün / Hellgrün | 1/24/1900 | 4 x 2 x AWG 24 | 0.20 | 4 x 2 x 0.20 mm² | 200 | +75 | +75 | 4 ungeschirmte Litzenpaare | ANSI/TIA/EIA 568B.2 | 5.20 | PVC |
Loading...
Kategorie | CAT5e | Abschirmungsstruktur | Nicht abgeschirmt・UTP | Kabelaußendurchmesser(mm) | 5.0 bis 5.9 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Frequenz(MHz) | 100 | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -20 | Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -20 |
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) | 8 | Kabelart | UTP | Kabeltyp (Kategorie) | Netzwerkkabel |
Kabeleigenschaften | Simplex | Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) | Ja (1) | Meterware | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG max.
Querschnitt
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2)
Frequenzbereich(MHz)
Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C)
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C)
Layout
Standards
Außendurchmesser(mm)
Isolaltionsmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften