Hersteller-Teilenummer: 70007E.00500
Marke: BELDEN
Preis: 6.84 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
70007E.00500
Abschirmungsstruktur | Abgeschirmt・STP | FA-Netzwerkstandard | PROFINET | Kabelaußendurchmesser(mm) | 6.0 bis 6.9 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grün / Hellgrün | AWG max. | 22 | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.50 |
Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) | 4 x 0.50 mm² | Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | +85 | Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) | -25 |
Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | +85 | Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) | -25 | Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) | 4 |
Kabeltyp (Kategorie) | Buskabel | Kabeleigenschaften | Flexibel | Typ (Sonstiges) | Flexibel |
Meterware | Ja | Halogen frei | Nein | Außendurchmesser(mm) | 6.50 |
Isolaltionsmaterial | PVC |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften