Steuerleitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1348A 0021000
3084A T5U500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
Farbe AWG max. Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) Anzahl der Leitungen (Teil 1)
(x)
Halogen frei Meterware Twisted Pair Verkabelung (Teil 1)

13.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7.7Rot200.563 x 0.56 mm²3---

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7.11Grau220.382 x 2 x 0.38 mm²4NeinJaJa (1)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabeltyp (Kategorie) Steuerleitung Kabeleigenschaften Metall Foild Schild

Technischer Support