Teilenummer
|
---|
8618 060U500 |
8760NH.00305 |
8761.00U305 |
8762NH.00305 |
8770.00U152 |
8772.00U152 |
9744 060U500 |
9746 060500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Abschirmung | Isolationsmaterial | AWG max. | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1) (mm²) | Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) | Max. Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Min. Temperaturbereich (feste Installation) (°C) | Anzahl der Leitungen (Teil 1) (x) | Kabeleigenschaften | Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Verfügbar | 28 Arbeitstage | 8.31 | Ja | - | 16 | 1.23 | 3 x 1.23 mm² | +80 | -20 | 3 | Geschirmt | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5.64 | Ja | PE | 18 | 0.81 | 2 x 0.81 mm² | - | - | 2 | Geschirmt | - | |
1.87 € | 1 | 33 Arbeitstage | 4.45 | Ja | - | 22 | 0.35 | 2 x 0.35 mm² | +60 | -20 | 2 | Geschirmt | - | ||
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5.18 | Ja | PE | 20 | 0.56 | 2 x 0.56 mm² | - | - | 2 | Geschirmt | - | |
8.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.25 | Ja | - | 18 | 0.81 | 3 x 0.81 mm² | +60 | -20 | 3 | Geschirmt | - | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5.54 | Ja | - | 20 | 0.56 | 3 x 0.56 mm² | +60 | -20 | 3 | Geschirmt | - | |
2.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5.92 | Nein | - | 22 | 0.35 | 2 x 2 x 0.35 mm² | +80 | -20 | 4 | - | Ja (1) | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 7.14 | Nein | - | 22 | 0.35 | 4 x 2 x 0.35 mm² | +80 | -20 | 8 | - | Ja (1) |
Loading...
Kabeltyp (Kategorie) | Instrumentenkabel | Halogen frei | Nein | Meterware | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Abschirmung
Isolationsmaterial
AWG max.
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2)
Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C)
Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C)
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x)
Kabeleigenschaften
Twisted Pair Verkabelung (Teil 1)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften