Lautsprecherkabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8442 060U500
8471NH.00305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)
AWG max. Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)
(mm²)
Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) Max. Temperaturbereich (feste Installation)
(°C)

3.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4.32220.352 x 0.35 mm²+60

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 6.45161.232 x 1.23 mm²+80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abschirmung Nein Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -20 Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) 2
Kabeltyp (Kategorie) Lautsprecherkabel Halogen frei Nein Meterware Ja

Technischer Support