Twinax-Kabel 9463

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9463NH.00305

Teilenummer
9463NH.00305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.81 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Außendurchmesser(mm) 6.35 Farbe Blau AWG max. 20
Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 0.56 Querschnitt (bezogen auf Aderzahl) (Teil 1 + 2) 2 x 0.56 mm² Max. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) -45
Min. Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +80 Max. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) -15 Min. Temperaturbereich (flexible Installation)(°C) +80
Anzahl der Leitungen (Teil 1)(x) 2 Kabeltyp (Kategorie) Datenkabel Kabeleigenschaften Metall Foild Schild
Halogen frei Ja Meterware Ja

Technischer Support