Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aktor-/Sensor-Anschlussleitung, M8-Stecker, gewinkelt【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

934732001

Teilenummer
934732001
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

159.99 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 2 Inhalt(Stk.) 10 Querschnitt (Sensor- / Aktorverkabelung)(mm²) 0.25
Min. Temperatur(°C) -40 Max. Temperatur(°C) +90 Nennstrom(A) 4
Nennspannung(V) 60 Anzahl der Stifte (RJ) 3 IP-Bewertung IP69/IP69K
Gewindeart Anschlussseite M8 Farbe Orange Steckertyp Stecker, rechtwinklig
Stecker Standard Sensorstecker Anschluss (Komponenten) Kabelende offen Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M8-Stecker, abgewinkelt
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Kabel, offenes Ende Kontaktmaterial CuZn Industrieprodukte Ja
Dichtungstyp Anschraubbar Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Anschluss (vorgefertigt) Kabelfarbe Orange

Sie befinden sich auf der Seite für Aktor-/Sensor-Anschlussleitung, M8-Stecker, gewinkelt, die Teilenummer ist 934732001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 934732001.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support