Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Einbausteckverbinder, M12- Kupplung für die Frontmontage【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

934637032

Teilenummer
934637032
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

250.68 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 5 Min. Temperatur(°C) -30 Max. Temperatur(°C) +85
Nennstrom(A) 0.50 Nennspannung(V) 48 Anzahl der Stifte (RJ) 8
IP-Bewertung IP67 Gewindeart Anschlussseite M12 Farbe Silber
Steckertyp Stecker gerade Stecker Standard Sensorstecker Anschluss (Komponenten) Cut & Clip
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Stecker gerade Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar Kontaktmaterial CuZn
Kontaktfläche Vergoldet Industrieprodukte Ja Dichtungstyp Anschraubbar
Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Sensor- / Aktor-Stecker

Sie befinden sich auf der Seite für Einbausteckverbinder, M12- Kupplung für die Frontmontage, die Teilenummer ist 934637032.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 934637032.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support