Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Produktgröße (Breite) (mm) | Beschriftung | Kompatibel mit | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | Unbedruckt | Anschlussklemme 2,5 mm² | Unbedruckt | ||
0.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | - | Anschlussklemme 4 mm² | Unbedruckt | ||
0.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 1 - 10 | Anschlussklemme 2,5 mm² | Seriennummer | ||
0.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 11 - 20 | Anschlussklemme 2,5 mm² | Seriennummer | ||
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 21 - 30 | Anschlussklemme 2,5 mm² | Seriennummer | ||
0.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 31 - 40 | Anschlussklemme 2,5 mm² | Seriennummer | ||
0.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 41 - 50 | Anschlussklemme 2,5 mm² | Seriennummer | ||
0.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 51 - 60 | Anschlussklemme 2,5 mm² | Seriennummer | ||
0.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 61 - 70 | Anschlussklemme 2,5 mm² | Seriennummer | ||
0.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 71 - 80 | Anschlussklemme 2,5 mm² | Seriennummer | ||
0.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 81 - 90 | Anschlussklemme 2,5 mm² | Seriennummer | ||
0.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 1 - 10 | Anschlussklemme 4 mm² | Seriennummer | ||
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 11 - 20 | Anschlussklemme 4 mm² | Seriennummer | ||
0.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 21 - 30 | Anschlussklemme 4 mm² | Seriennummer | ||
0.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 31 - 40 | Anschlussklemme 4 mm² | Seriennummer | ||
0.80 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 41 - 50 | Anschlussklemme 4 mm² | Seriennummer | ||
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 51 - 60 | Anschlussklemme 4 mm² | Seriennummer | ||
0.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 1 - 10 | Anschlussklemme 6 mm² | Seriennummer | ||
0.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 11 - 20 | Anschlussklemme 6 mm² | Seriennummer | ||
0.69 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | L1, L2, L3, N, PE). | Anschlussklemme 2,5 mm² | L1, L2, L3, N, PE). | ||
0.67 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 6 | Plus | Anschlussklemme 4 mm² | Plus | ||
0.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | Minus | Anschlussklemme 4 mm² | Minus | ||
0.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | PE | Anschlussklemme 4 mm² | PE | ||
0.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | L1, L2, L3, N, PE). | Anschlussklemme 4 mm² | L1, L2, L3, N, PE). | ||
0.72 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 6 | N | Anschlussklemme 4 mm² | N |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Produktgröße (Breite)(mm)
Beschriftung
Kompatibel mit
Typ (Sonstiges)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften