Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schaltelemente PCB Silber, Not-Halt RAFIX FS【10-30 Stk. pro Packung】

Schaltelemente PCB Silber, Not-Halt RAFIX FS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1.20.126.601/0000
1.20.126.603/0000
1.20.126.604/0000
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Inhalt
(Stk.)
Aussparungstiefe
(mm)
Schalterstellung (en) Schaltspannung
(Vdc)
Verbindung (Komponenten) Kontaktart Kompatibel mit (Details) Schaltfunktionen Befestigungsart Verpackungsart Typ (versch.) Industrieprodukte

55.12 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 10-SPST, Ein-Aus250Löten1 UnterbrecherNot-Aus-PCB Befestigung-Die Lichtquelle ist eine optionale THT-LED-

82.40 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 109.2-240Drucken1 Betätiger-MomentanfrontbefestigtPE-Beutel-Ja

267.80 €

30 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 309.2-240Drucken2 Unterbrecher-MomentanfrontbefestigtPE-Beutel-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -25 Schaltstrom (max.)(A) 1.5
Kontaktmaterial Ag Schaltertyp (Kategorie) Kontakt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support