Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schaltelemente PCB Silber, Universal, mit Lichtleiter RAFIX FS【30 Stk. pro Packung】

Schaltelemente PCB Silber, Universal, mit Lichtleiter RAFIX FS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1.20.126.201/9000
1.20.126.203/9000
1.20.126.204/9000
1.20.126.205/9000
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Schalterstellung (en) Kontaktart

160.39 €

30 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage SPST, Ein-Aus1 Unterbrecher

229.92 €

30 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage SPST, Aus-Ein1 Betätiger

229.92 €

30 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage DPST, Ein-Aus2 Unterbrecher

229.92 €

30 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage DPST, Aus-Ein2 Betätiger

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 30 Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -25
Schaltstrom (max.)(A) 1.5 Schaltspannung(Vdc) 250 Verbindung (Komponenten) Löten
Kontaktmaterial Ag Kompatibel mit (Details) Universal Befestigungsart PCB Befestigung
Schaltertyp (Kategorie) Kontakt Schaltfunktionen + FO Typ (versch.) Die Lichtquelle ist optional SMT LED

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support