Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schaltelemente QC Gold, Universal, mit Lichtleiter RAFIX FS【10 Stk. pro Packung】

Schaltelemente QC Gold, Universal, mit Lichtleiter RAFIX FS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1.20.126.101/9000
1.20.126.102/9000
1.20.126.103/9000
1.20.126.104/9000
1.20.126.105/9000
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Schalterstellung (en) Kontaktart

53.45 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage SPST, Ein-Aus1 Unterbrecher

53.45 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage SPST, Aus-Ein1 Betätiger

85.96 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage SPST, Aus-Ein1 Betätiger

85.96 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage DPST, Ein-Aus2 Unterbrecher

92.35 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage DPST, Aus-Ein2 Betätiger

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 10 Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -25
Schaltstrom (max.)(A) 1 Schaltspannung(Vdc) 35 Verbindung (Komponenten) Stecker Typ C CEE 7/16 2,8 mm
Kontaktmaterial Au Befestigungsart Mit Stellantrieb Schaltertyp (Kategorie) Kontakt
Typ (versch.) Die Lichtquelle ist ein optionaler LED-Clip

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support