Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 25/7/2021 bis 1:00 (CEST) 26/7/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schaltelement mit Steckanschluss RAFIX 22 FS【1-10 Stk. pro Packung】

Schaltelement mit Steckanschluss RAFIX 22 FS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1.20.126.101/0000
1.20.126.103/0000
1.20.126.104/0000
1.20.126.105/0000
1.20.126.303/0000
1.20.126.304/0000
1.20.126.501/0000
1.20.126.503/0000
1.20.126.504/0000
1.20.126.505/0000
1.20.126.701/0000
1.20.126.703/0000
1.20.126.704/0000
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Inhalt
(Stk.)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Durchmesser der Aussparung
(mm)
Schalterstellung (en) Schaltleistung
(mW)
Schaltstrom (max.)
(A)
Schaltspannung
(Vdc)
Verbindung Kontaktmaterial Kontaktart Schaltfunktionen Befestigungsart Verpackungsart Typ (versch.) Industrieprodukte

-

auf Anfrage 1----Max 250-24Steckverbinder mit Goldkontakt-1 normalerweise geschlossener KontaktMomentanfrontbefestigt-Universal-

-

auf Anfrage 1----Max 250-24Steckverbinder mit Goldkontakt-1 Öffner / 1 SchließerMomentanfrontbefestigt-Universal-
-

100.85 €

auf Anfrage 10+70-2517.3DPST, Ein-Aus-135-Au2 Unterbrecher-Mit Stellantrieb-Die Lichtquelle ist ein optionaler LED-Clip-
-

100.85 €

auf Anfrage 10+70-2517.3DPST, Aus-Ein-135-Au2 Betätiger-Mit Stellantrieb-Die Lichtquelle ist ein optionaler LED-Clip-

105.49 €

6 Arbeitstage 10+70-25---1.5240--1 BetätigerMomentanfrontbefestigtPE-Beutel-Ja

100.85 €

auf Anfrage 10+70-2517.3DPST, Ein-Aus-1.5250-Ag2 Unterbrecher-Mit Stellantrieb-Die Lichtquelle ist ein optionaler LED-Clip-

-

auf Anfrage 1----Max 250-24Steckverbinder mit Goldkontakt-1 normalerweise geschlossener KontaktVerriegelungfrontbefestigt-Not-Aus-

9.01 €

4 Arbeitstage 1----Max 250-24Steckverbinder mit Goldkontakt-1 Öffner / 1 SchließerVerriegelungfrontbefestigt-Not-Aus-

-

auf Anfrage 1----Max 250-24Steckverbinder mit Goldkontakt-2 normalerweise geschlossener KontaktVerriegelungfrontbefestigt-NOT-AUS-
-

100.85 €

auf Anfrage 10+70-2517.3SPST, Aus-Ein-135-Au1 Betätiger-Mit Stellantrieb-Die Lichtquelle ist ein optionaler LED-Clip-

-

10 Stk. pro Packung

auf Anfrage 10+70-2517.3SPST, Ein-Aus-1.5250-Ag1 Unterbrecher-Mit Stellantrieb-Die Lichtquelle ist ein optionaler LED-Clip-

100.85 €

auf Anfrage 10+70-2517.3SPST, Aus-Ein-1.5250-Ag1 Betätiger-Mit Stellantrieb-Die Lichtquelle ist ein optionaler LED-Clip-

109.72 €

6 Arbeitstage 10+70-2517.3DPST, Ein-Aus-1.5250-Ag2 Unterbrecher-Mit Stellantrieb-Die Lichtquelle ist ein optionaler LED-Clip-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussparungstiefe(mm) 27 Verbindung (Komponenten) Stecker Typ C CEE 7/16 2,8 mm Schaltertyp (Kategorie) Kontakt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support