Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1.30.094.001/0300
Inhalt(Stk.) | 4 | IP-Bewertung | IP65 | Max. Temperatur(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -25 | Durchmesser der Aussparung(mm) | 16.2 | Farbe | Schwarz |
Verbindung (Komponenten) | Externer Kontakt | Schaltfunktionen | Verriegelung | Beleuchtungstyp | Keine |
Verpackungsart | PE-Beutel | Druckmotiv | Keine | Schaltertyp (Kategorie) | Kippschalter |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Not-Aus-Taster RAFIX 16 F, die Teilenummer ist 1.30.094.001/0300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.30.094.001/0300.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.