Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stößel RF 15/19【500 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5.46.011.028/0710
5.46.011.030/0710
5.46.011.036/0710
5.46.011.038/0710
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)

66.31 €

500 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 22.5

79.81 €

500 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 9.7

79.81 €

500 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 9

62.19 €

500 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 500 Durchmesser(mm) 10 Farbe weiß
Kompatibel mit (Details) Kurz-RF15N Beleuchtungstyp Keine Verpackungsart PE-Beutel
Druckmotiv Keine Zubehörtyp für Schalter (Kategorie) Stößel Typ (versch.) Kolbenverlängerung rund
Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support