Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schaltelement Standard RAFIX 16【1-20 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Schaltelement Standard RAFIX 16

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1.20122.031

Teilenummer
1.20122.031
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Inhalt
(Stk.)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Aussparungstiefe
(mm)
Schalterstellung (en) Schaltleistung
(mW)
Schaltstrom (induktiv)
(A)
Schaltstrom (max.)
(A)
Schaltstrom
(A)
Schaltspannung
(Vdc)
Verbindung Verbindung (Komponenten) Kontaktmaterial Kontaktart Elektrische Lebensdauer Beleuchtungsart Schaltfunktionen Verpackungsart Schaltfunktionen Typ (versch.) Industrieprodukte
-

9.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1----250 mA/42 V-0.2525042Spatenverbindungen 2,8 x 0,8 mmStecker Typ C CEE 7/16 2,8 mmGold (Au)1 Betätiger2 x 10 6 Schaltvorgänge-Momentan--ohne lampenfassung-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart frontbefestigt Schaltertyp (Kategorie) Kontakt

Sie befinden sich auf der Seite für Schaltelement Standard RAFIX 16, die Teilenummer ist 1.20122.031.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.20122.031.

Produktvarianten

Teilenummer
1.20.122.023/0000
1.20.122.042/0000
1.20122.001
1.20122.041
1.20122.051
1.20122.061
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Inhalt
(Stk.)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Aussparungstiefe
(mm)
Schalterstellung (en) Schaltleistung
(mW)
Schaltstrom (induktiv)
(A)
Schaltstrom (max.)
(A)
Schaltstrom
(A)
Schaltspannung
(Vdc)
Verbindung Verbindung (Komponenten) Kontaktmaterial Kontaktart Elektrische Lebensdauer Beleuchtungsart Schaltfunktionen Verpackungsart Schaltfunktionen Typ (versch.) Industrieprodukte
-

150.07 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 20+70-259.22 NC--0.1-35-Drucken-2 Unterbrecher--MomentanPE-Beutel--Ja

282.03 €

20 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage 20+70-25-2 NO--6-250-Stecker Typ C CEE 7/16 2,8 mmAg2 Betätiger--MomentanPE-Beutel+ LampenfassungLampenfassung B 2 x 4,6 dJa
-

10.31 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1----6(4) A/250 V466 (4)250Spatenverbindungen 2,8 x 0,8 mmStecker Typ C CEE 7/16 2,8 mmSilber (Ag)1 Betätiger2 x 10 6 Schaltvorgänge-Momentan-+ Lampenfassunginkl. Lampenhalter-
-

15.45 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1----6 (4) A/250466 (4)250Spatenverbindungen 2,8 x 0,8 mmStecker Typ C CEE 7/16 2,8 mmSilber (Ag)1 Betätiger2 x 10 6 SchaltvorgängeLampenfassung Keilsockel W2 x 4,6 d; max. 60 V / 1,2 W Glühlampe, Multi-Chip-LEDVerriegelung-+ Lampenfassunginkl. Lampenhalter-
-

15.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1----42 V/250-0.2525042Spatenverbindungen 2,8 x 0,8 mmStecker Typ C CEE 7/16 2,8 mmGold (Au)1 Betätiger2 x 10 6 SchaltvorgängeLampenfassung Keilsockel W2 x 4,6 d; max. 60 V / 1,2 W Glühlampe, Multi-Chip-LEDVerriegelung-+ Lampenfassunginkl. Lampenhalter-
-

9.03 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1----6 (4) A/250466 (4)250Spatenverbindungen 2,8 x 0,8 mmStecker Typ C CEE 7/16 2,8 mmSilber (Ag)1 Betätiger2 x 10 6 Schaltvorgängemax. 60 V / 1,2 W Glühlampe, Multi-Chip-LEDVerriegelung--ohne lampenfassung-

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support