Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1.20122.001
Teilenummer
|
---|
1.20122.001 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltleistung (mW) | Schaltstrom (induktiv) (A) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltspannung (Vdc) | Kontaktmaterial | Beleuchtungsart | Schaltfunktionen | Schaltfunktionen | Typ (versch.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6(4) A/250 V | 4 | 6 | 6 (4) | 250 | Silber (Ag) | - | Momentan | + Lampenfassung | inkl. Lampenhalter |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 1 | Verbindung | Spatenverbindungen 2,8 x 0,8 mm | Verbindung (Komponenten) | Stecker Typ C CEE 7/16 2,8 mm |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktart | 1 Betätiger | Elektrische Lebensdauer | 2 x 10 6 sup> Schaltvorgänge | Befestigungsart | frontbefestigt |
Schaltertyp (Kategorie) | Kontakt |
Sie befinden sich auf der Seite für Schaltelement Standard RAFIX 16, die Teilenummer ist 1.20122.001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.20122.001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Beleuchtungsart
Schaltleistung(mW)
Schaltstrom (induktiv)(A)
Schaltstrom (max.)(A)
Schaltstrom(A)
Schaltspannung(Vdc)
Kontaktmaterial
Schaltfunktionen
Schaltfunktionen
Typ (versch.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1.20122.011 |
1.20122.021 |
1.20122.031 |
1.20122.061 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schaltleistung (mW) | Schaltstrom (induktiv) (A) | Schaltstrom (max.) (A) | Schaltstrom (A) | Schaltspannung (Vdc) | Kontaktmaterial | Beleuchtungsart | Schaltfunktionen | Schaltfunktionen | Typ (versch.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 mA/42 V | - | 0.25 | 250 | 42 | Gold (Au) | - | Momentan | + Lampenfassung | inkl. Lampenhalter | |
- | 12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6(4) A/250 V | 4 | 6 | 6 (4) | 250 | Silber (Ag) | - | Momentan | - | ohne lampenfassung | |
- | 16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 250 mA/42 V | - | 0.25 | 250 | 42 | Gold (Au) | - | Momentan | - | ohne lampenfassung | |
- | 14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 (4) A/250 | 4 | 6 | 6 (4) | 250 | Silber (Ag) | max. 60 V / 1,2 W Glühlampe, Multi-Chip-LED | Verriegelung | - | ohne lampenfassung |