Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Doppeldrucktaster RAFIX 22 QR【2 Stk. pro Packung】

Doppeldrucktaster RAFIX 22 QR

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1.30.241.001/2207
1.30.241.002/2207
1.30.241.051/2207
1.30.241.052/2207
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Form Druckmotiv

36.24 €

2 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] ovalkeiner

39.16 €

2 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] oval0/I

36.17 €

2 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] rechteckigkeiner

40.24 €

2 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage [Sonstige] rechteckig0/I

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmessser der Aussparung φ22.5 Schaltfunktionen Momentan Gehäuse-/Tastenfarbe grün/rot
IP Bewertung IP65 Breite(mm) 29.8 Länge/durchmesser(mm) 59.6
Höhe(mm) 9.1 Inhalt(pc(s)) 2 Max. Temperatur(°C) +70
Min. Temperatur(°C) -25 Typ (versch.) Doppeldruckschalter Lampentyp LED
Verbindung (Komponenten) Externer Kontakt Lichtfarbe rot Beleuchtungstyp Flächenbeleuchtung
Verpackungsart PE-Beutel Schaltertyp (Kategorie) Doppelkopf-Drucktaste Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support