Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Leuchtdrucktaster 9,1 mm【5-10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1.15.106.301/0313

Teilenummer
1.15.106.301/0313
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Gehäuse-/Tastenfarbe IP Bewertung Plattendicke (max.)
(mm)
Inhalt
(pc(s))
Min. Temperatur
(°C)
Vertiefungstiefe
(mm)
Haltbarkeit Typ (versch.) Lampentyp Kontaktmaterial Lichtfarbe Beleuchtungstyp Befestigungsart

88.52 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage [Rot] rot[Verfügbar] IP40410-2525200000 ZyklenSchalttastenschalter für Schalttafeleinbau-Au-keinerRing mit Gewinde

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmessser der Aussparung 9.1 Schaltfunktionen Momentan Max. Temperatur(°C) +70
Schaltstrom (max.)(A) 0.5 Schaltspannung(V DC/AC) 24 Kontaktart 1 Unterbrecher
Position wechseln 1 x Aus / (Ein) Verbindung (Komponenten) Lötstifte Verpackungsart PE-Beutel
Schaltfunktionen vorstehend Schaltertyp (Kategorie) Druckknopf Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Leuchtdrucktaster 9,1 mm, die Teilenummer ist 1.15.106.301/0313.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.15.106.301/0313.

Produktvarianten

Teilenummer
1.15.106.021/1510
1.15.106.301/0104
1.15.106.301/0214
1.15.106.301/0518
1.15.106.501/1300
1.15.106.502/1500
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Gehäuse-/Tastenfarbe IP Bewertung Plattendicke (max.)
(mm)
Inhalt
(pc(s))
Min. Temperatur
(°C)
Vertiefungstiefe
(mm)
Haltbarkeit Typ (versch.) Lampentyp Kontaktmaterial Lichtfarbe Beleuchtungstyp Befestigungsart

161.53 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz[Verfügbar] IP40410-2525200000 ZyklenSchalttastenschalter für SchalttafeleinbauGlühbirneAuGrünFlächenbeleuchtungRing mit Gewinde

88.52 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz[Verfügbar] IP40410-2525200000 ZyklenSchalttastenschalter für Schalttafeleinbau-Au-keinerRing mit Gewinde

88.52 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage [Weiß] weiß[Verfügbar] IP40410-2525200000 ZyklenSchalttastenschalter für Schalttafeleinbau-Au-keinerRing mit Gewinde

88.52 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage [Grün] grün[Verfügbar] IP40410-2525200000 ZyklenSchalttastenschalter für Schalttafeleinbau-Au-keinerRing mit Gewinde

64.48 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage Schwarz[Verfügbar] IP4045-2525200000 ZyklenSchalttastenschalter für SchalttafeleinbauLEDAurotFlächenbeleuchtungRing mit Gewinde

83.03 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Schwarz[Verfügbar] IP4045-2525200000 ZyklenSchalttastenschalter für SchalttafeleinbauLEDAuGrünFlächenbeleuchtungRing mit Gewinde

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support