Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Leuchtdrucktaster LUMOTAST FK【10 Stk. pro Packung】

Leuchtdrucktaster LUMOTAST FK

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1.15.114.906/0000
1.15.114.936/0000
1.15.114.966/0000
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Form

113.71 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage [Quadratisch] quadratisch

121.68 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage [Rund] rund

113.71 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage [Sonstige] rechteckig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Durchmessser der Aussparung 16.2 Schaltfunktionen Momentan Gehäuse-/Tastenfarbe Schwarz
IP Bewertung IP65 Inhalt(pc(s)) 10 Max. Temperatur(°C) +70
Min. Temperatur(°C) -25 Schaltstrom (max.)(A) 0.1 Schaltspannung(V DC/AC) 35
Kontaktart 1 Schließer Haltbarkeit 1 000 000 Zyklen Typ (versch.) Leuchtdrucktasten
Position wechseln 1 x Aus / Ein Lampentyp Glühbirne Verbindung (Komponenten) Schnellverbindung
Beleuchtungstyp Flächenbeleuchtung Befestigungsart Einrastschnellmontage Verpackungsart PE-Beutel
Schaltfunktionen planar Schaltertyp (Kategorie) Druckknopf Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support