Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Leuchtdrucktaster, flache Blende, Bund rechteckig LUMOTAST 75【5-10 Stk. pro Packung】

Leuchtdrucktaster, flache Blende, Bund rechteckig LUMOTAST 75

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1.15.108.051/0000
1.15.108.052/0000
1.15.108.076/0000
1.15.108.077/0000
1.15.108.151/0000
1.15.108.152/0000
1.15.108.176/0000
1.15.108.177/0000
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Schaltfunktionen IP Bewertung Plattendicke (max.)
(mm)
Inhalt
(pc(s))
Kontaktart Position wechseln Kontaktmaterial Befestigungsart Schaltertyp (Kategorie)

144.55 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Momentan[Verfügbar] IP40-101 Unterbrecher1 x Aus / (Ein)Ag-Druckknopf

178.76 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Momentan[Verfügbar] IP40-102 Unterbrecher2 x Aus / (Ein)Ag-Druckknopf

202.56 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Momentan[Verfügbar] IP658101 Unterbrecher1 x Aus / (Ein)-Ring mit GewindeDruckknopf

245.95 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage Momentan[Verfügbar] IP658102 Unterbrecher2 x Aus / (Ein)-Ring mit GewindeDruckknopf

82.77 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage [Sonstige] Riegel[Verfügbar] IP40-51 Unterbrecher1 x Aus / EinAg-Drucktastenschalter

106.80 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage [Sonstige] Riegel[Verfügbar] IP40-52 Unterbrecher2 x Aus / EinAg-Drucktastenschalter

107.29 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage [Sonstige] Riegel[Verfügbar] IP65851 Unterbrecher1 x Aus / Ein-Ring mit GewindeDrucktastenschalter

149.72 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 3 Arbeitstage [Sonstige] Riegel[Verfügbar] IP65852 Unterbrecher2 x Aus / Ein-Ring mit GewindeDrucktastenschalter

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form rechteckig Durchmessser der Aussparung 16.2 Gehäuse-/Tastenfarbe Schwarz
Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -25 Schaltstrom (max.)(A) 4
Schaltspannung(V DC/AC) 250 Haltbarkeit 200000 Zyklen Typ (versch.) Panel flach
Lampentyp Glühbirne Verbindung (Komponenten) Lötstifte Beleuchtungstyp Flächenbeleuchtung
Verpackungsart PE-Beutel Schaltfunktionen planar Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support