Hersteller-Teilenummer: 1302721022200
Marke: RAFI
Preis: 23.41 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1302721022200
Teilenummer
|
---|
1302721022200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage |
Loading...
Form | rund | Durchmessser der Aussparung | φ22.5 | Schaltfunktionen | Riegel |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuse-/Tastenfarbe | Schwarz | Länge/durchmesser(mm) | 29.8 | Höhe(mm) | 22.24 |
Inhalt(pc(s)) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +70 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
Schaltwinkel(°) | 1 x 90 | Lampentyp | LED | Verbindung (Komponenten) | Externer Kontakt |
Lichtfarbe | Weiß | Beleuchtungstyp | Flächenbeleuchtung | Druckmotiv | Pfeilsymbol |
Schaltertyp (Kategorie) | Wahlschalter |
Sie befinden sich auf der Seite für Wahlschalter beleuchtbar RAFIX 22 FS+, die Teilenummer ist 1302721022200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1302721022200.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften