Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Pilzdrucktaster 40 mm RAFIX 22 QR【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1.30.246.501/0307
1.30.246.502/0300
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Gehäuse-/Tastenfarbe

43.17 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage [Rot] rot

52.88 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage [Rot] rot

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form rund Durchmessser der Aussparung φ22.5 Schaltfunktionen Momentan
IP Bewertung IP65 Länge/durchmesser(mm) 40 Inhalt(pc(s)) 5
Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -25 Haltbarkeit 1 000 000 Zyklen
Typ (versch.) Pilztaste Verbindung (Komponenten) Externer Kontakt Beleuchtungstyp keiner
Verpackungsart PE-Beutel Druckmotiv keiner Schaltertyp (Kategorie) Notausschalter
Industrieprodukte Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support