Hersteller-Teilenummer: 110102001.0104
Marke: RAFI
Preis: 9.45 €
Lieferzeit: 3 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
110102001.0104
Durchmessser der Aussparung | 16.2 | Schaltfunktionen | Momentan | Gehäuse-/Tastenfarbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Plattendicke (max.)(mm) | 15 | Inhalt(pc(s)) | 1 | Frontplattenausschnitt(mm) | 15 |
Schlüsselart | Durchm. 10,5 mm | Schaltstrom(mA) | 2 | Schaltstrom (max.)(A) | 2 |
Schaltspannung(V DC/AC) | 250 | Kontaktart | 1 Schließer | Beleuchtungsart | ohne |
Schaltleistung(W) | 2 A/250 | Typ (versch.) | Momentaner Kontakt: | Position wechseln | 1 x Aus / (Ein) |
Verbindung | Schraubverbindung | Verbindung (Komponenten) | Schrauben | Beleuchtungstyp | keiner |
Schaltfunktionen | vorstehend | Schaltertyp (Kategorie) | Druckknopf |
Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaster 16,2 mm, die Teilenummer ist 110102001.0104.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 110102001.0104.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften