Teilenummer
|
---|
1302700212300 |
1302700212600 |
1302700312200 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Schaltfunktionen | Gehäuse-/Tastenfarbe | Lichtfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Momentan | [Rot] rot | rot | ||
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Momentan | [Blau] blau | Blau | ||
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | [Sonstige] Riegel | [Weiß] weiß | Weiß |
Loading...
Form | rund | Durchmessser der Aussparung | φ22.5 | IP Bewertung | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Länge/durchmesser(mm) | 29.8 | Höhe(mm) | 9.85 | Inhalt(pc(s)) | 1 |
Max. Temperatur(°C) | +70 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Typ (versch.) | beleuchtbar |
Lampentyp | LED | Verbindung (Komponenten) | Externer Kontakt | Beleuchtungstyp | Flächenbeleuchtung |
Druckmotiv | keiner | Schaltfunktionen | Planar | Schaltertyp (Kategorie) | Druckknopf |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schaltfunktionen
Gehäuse-/Tastenfarbe
Lichtfarbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften