Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer |
---|
9.15108.539/0000 |
9.15108.562/0000 |
9.15108.563/0000 |
9.15108.564/0000 |
9.15108.565/0000 |
9.15108.566/0000 |
9.15108.567/0000 |
9.15108.568/0000 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Form | Schaltfunktionen | Kontaktart | Typ (versch.) | Schaltertyp (Kategorie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.29 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Rund] Kappe, rund | Momentan | 1 Schließer | Drucktaste 1N / C + 1N / O | Druckknopf | ||
14.36 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Quadratisch] quadratische Kappe | Momentan | 1 Schließer | Drucktaste 1N / C + 1N / O | Druckknopf | ||
16.05 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Quadratisch] quadratische Kappe | [Sonstige] Riegel | 2 Schließer | Schalter 2N / C + 2N / O | Drucktastenschalter | ||
15.28 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Quadratisch] quadratische Kappe | [Sonstige] Riegel | 1 Schließer | Schalter 1N / C + 1N / O | Drucktastenschalter | ||
12.84 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Rund] Kappe, rund | Momentan | 2 Schließer | Drucktaste 2N / C + 2N / O | Druckknopf | ||
13.28 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Rund] runde Kappe | [Sonstige] Riegel | 1 Schließer | Schalter 1N / C + 1N / O | Drucktastenschalter | ||
19.03 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Rund] Kappe, rund | [Sonstige] Riegel | 2 Schließer | Schalter 2N / C + 2N / O | Drucktastenschalter | ||
15.21 € | Verfügbar | 4 Arbeitstage | [Quadratisch] quadratische Kappe | Momentan | 2 Schließer | Drucktaste 2N / C + 2N / O | Druckknopf |
Loading...
Durchmessser der Aussparung | 16.2 | Gehäuse-/Tastenfarbe | Schwarz | IP Bewertung | IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Plattendicke (max.)(mm) | 8 | Inhalt(pc(s)) | 1 | Schaltstrom (max.)(A) | 4 |
Schaltspannung(V DC/AC) | 250 | Lampentyp | LED | Verbindung (Komponenten) | Löten |
Beleuchtungstyp | Flächenbeleuchtung | Material | Polyamid 6.6 | Druckmotiv | keiner |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.