Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1.30.240.005/1001
Form | rund | Durchmessser der Aussparung | φ22.5 | Schaltfunktionen | Momentan |
---|---|---|---|---|---|
Gehäuse-/Tastenfarbe | weiß (transparent) | IP Bewertung | IP65 | Inhalt(pc(s)) | 10 |
Max. Temperatur(°C) | +70 | Min. Temperatur(°C) | -25 | Haltbarkeit | 1 000 000 Zyklen |
Lampentyp | LED | Verbindung (Komponenten) | Externer Kontakt | Lichtfarbe | Weiß |
Beleuchtungstyp | Flächenbeleuchtung | Verpackungsart | PE-Beutel | Druckmotiv | keiner |
Schaltfunktionen | planar | Schaltertyp (Kategorie) | Druckknopf | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaster mit Schutzkappe RAFIX 22 QR, die Teilenummer ist 1.30.240.005/1001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1.30.240.005/1001.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.